Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1375 zł - 6,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3207 zł - 0,3207 zł | 3200 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3765 zł - 0,3765 zł | 400 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 25,3511 zł - 25,3511 zł | 1 Na stanie |
|
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,4026 zł - 10,4026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6191 zł - 0,6191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3695 zł - 0,3695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5496 zł - 0,5496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6637 zł - 0,6637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 14,1955 zł - 14,1955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2607 zł - 0,2607 zł | 420 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3179 zł - 0,3179 zł | 1000 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,343 zł - 0,343 zł | 1000 Na stanie |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5563 zł - 0,5563 zł | 250 Na stanie |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,4026 zł - 10,4026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 14,1955 zł - 14,1955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3207 zł - 0,3207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 24,4587 zł - 24,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować