Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0188 zł - 6,6228 zł | 10 Na stanie |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 15,9427 zł - 15,9427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 25,1924 zł - 25,1924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 25,1924 zł - 25,1924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 15,5119 zł - 15,5119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 28,8693 zł - 28,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 26,1117 zł - 26,1117 zł | 1 Na stanie |
|
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,4499 zł - 12,2882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,2316 zł - 7,075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3461 zł - 0,3461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3303 zł - 0,3303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2685 zł - 0,2685 zł | 420 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3274 zł - 0,3274 zł | 1000 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3303 zł - 0,3303 zł | 1200 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3877 zł - 0,3877 zł | 400 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 9,6816 zł - 19,8154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,2316 zł - 7,075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,573 zł - 0,573 zł | 250 Na stanie |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6104 zł - 0,6104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,7147 zł - 10,7147 zł | 100 Na stanie |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować