Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
589 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,675 zł - 0,675 zł 3000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7152 zł - 0,7152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
60.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4495 zł - 0,4495 zł 20042 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4561 zł - 0,4561 zł 7000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4016 zł - 0,4016 zł 4023 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3311 zł - 0,3311 zł 25000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,383 zł - 0,383 zł 5000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2872 zł - 0,2872 zł 27000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2659 zł - 0,2659 zł 1000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2659 zł - 0,2659 zł 19000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3564 zł - 0,3564 zł 39000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4282 zł - 0,4282 zł 14300 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4002 zł - 0,4002 zł 15925 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2021 zł - 0,2021 zł 750 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
6.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,3976 zł - 0,3976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5084 zł - 0,5084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7195 zł - 0,7195 zł 4524 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
60.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4707 zł - 0,4707 zł 600 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4016 zł - 0,4016 zł 800 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3564 zł - 0,3564 zł 3000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M6 50.0 mm Nylon Naturalny

10049679

Przedział cen netto
0,675 zł - 0,675 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 60.0 mm Nylon Naturalny

10049686

Przedział cen netto
0,7152 zł - 0,7152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 20.0 mm Nylon Naturalny

10049815

Przedział cen netto
0,4495 zł - 0,4495 zł

Zapasy magazynowe
20042 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 50.0 mm Nylon Naturalny

10049518

Przedział cen netto
0,4561 zł - 0,4561 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 12.0 mm Nylon Naturalny

10049570

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
4023 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 25.0 mm Nylon Naturalny

10049372

Przedział cen netto
0,3311 zł - 0,3311 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 30.0 mm Nylon Naturalny

10049389

Przedział cen netto
0,383 zł - 0,383 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 25.0 mm Nylon Naturalny

10049297

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Nylon Naturalny

10049259

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Nylon Naturalny

10049242

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 10.0 mm Nylon Naturalny

10049563

Przedział cen netto
0,3564 zł - 0,3564 zł

Zapasy magazynowe
39000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 20.0 mm Nylon Naturalny

10049594

Przedział cen netto
0,4282 zł - 0,4282 zł

Zapasy magazynowe
14300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 30.0 mm Nylon Naturalny

10049617

Przedział cen netto
0,4002 zł - 0,4002 zł

Zapasy magazynowe
15925 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 6.5 mm Nylon Naturalny

10049525

Przedział cen netto
0,2021 zł - 0,2021 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    6.5 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 25.0 mm Nylon Naturalny

10052754

Przedział cen netto
0,3976 zł - 0,3976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 50.0 mm Nylon Naturalny

10052785

Przedział cen netto
0,5084 zł - 0,5084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 60.0 mm Nylon Naturalny

10052877

Przedział cen netto
0,7195 zł - 0,7195 zł

Zapasy magazynowe
4524 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 16.0 mm Nylon Naturalny

10052822

Przedział cen netto
0,4707 zł - 0,4707 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M5 25.0 mm Nylon Naturalny

10052662

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 12.0 mm Nylon Naturalny

10052723

Przedział cen netto
0,3564 zł - 0,3564 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm