Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1591 zł - 0,1964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon
6.0 mm
0,1937 zł - 0,2392 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10-32
Naturalny
Nylon
15.7 mm
Wkładka z nacięciem
0,1675 zł - 0,1675 zł 8380 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4567 zł - 0,4567 zł 4450 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2978 zł - 0,2978 zł 6000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2726 zł - 0,2726 zł 7648 Na stanie
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2619 zł - 0,2619 zł 50000 Na stanie
0.5 mm
M2.5
Naturalny
Nylon
4.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,1662 zł - 0,1662 zł 16458 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1768 zł - 0,1768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2845 zł - 0,2845 zł 200 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4002 zł - 0,4002 zł 15925 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3324 zł - 0,3324 zł 3300 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4933 zł - 0,4933 zł 14000 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4016 zł - 0,4016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2021 zł - 0,2021 zł 750 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
6.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,3178 zł - 0,3178 zł 32000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
4,7477 zł - 5,8914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Brązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,2885 zł - 0,2885 zł 28000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
10,7147 zł - 10,7147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.6
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,922 zł - 0,922 zł 200 Na stanie
M3
Przezroczysty
PC
4.7 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba M4 x 0.7 6.0 mm Nylon Naturalny

10398296

Przedział cen netto
0,1964 zł - 0,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon
Śruba Wkładka z nacięciem #10-32 0.620 in Nylon Naturalny

10324530

Przedział cen netto
0,2392 zł - 0,1937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    #10-32
  • Długość gwintu
    15.7 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka z nacięciem M3 10.0 mm Nylon Naturalny

10052457

Przedział cen netto
0,1675 zł - 0,1675 zł

Zapasy magazynowe
8380 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 16.0 mm Nylon Naturalny

10050415

Przedział cen netto
0,4567 zł - 0,4567 zł

Zapasy magazynowe
4450 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 10.0 mm Nylon Naturalny

10049426

Przedział cen netto
0,2978 zł - 0,2978 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2 16.0 mm Nylon Naturalny

10052402

Przedział cen netto
0,2726 zł - 0,2726 zł

Zapasy magazynowe
7648 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 4.5 mm Nylon Naturalny

10052419

Przedział cen netto
0,2619 zł - 0,2619 zł

Zapasy magazynowe
50000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    4.5 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 8.0 mm Nylon Naturalny

10052440

Przedział cen netto
0,1662 zł - 0,1662 zł

Zapasy magazynowe
16458 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm Nylon Naturalny

10052525

Przedział cen netto
0,1768 zł - 0,1768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 25.0 mm Nylon Naturalny

10052495

Przedział cen netto
0,2845 zł - 0,2845 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 30.0 mm Nylon Naturalny

10049617

Przedział cen netto
0,4002 zł - 0,4002 zł

Zapasy magazynowe
15925 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 10.0 mm Nylon Naturalny

10049792

Przedział cen netto
0,3324 zł - 0,3324 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 16.0 mm Nylon Naturalny

10049808

Przedział cen netto
0,4933 zł - 0,4933 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 25.0 mm Nylon Naturalny

10049488

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 6.5 mm Nylon Naturalny

10049525

Przedział cen netto
0,2021 zł - 0,2021 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    6.5 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon Naturalny

10049327

Przedział cen netto
0,3178 zł - 0,3178 zł

Zapasy magazynowe
32000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm PEEK Brązowy

10358696

Przedział cen netto
5,8914 zł - 4,7477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 20.0 mm Nylon Naturalny

10049365

Przedział cen netto
0,2885 zł - 0,2885 zł

Zapasy magazynowe
28000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M2.6 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10219638

Przedział cen netto
10,7147 zł - 10,7147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 4.7 mm PC Przezroczysty

10218549

Przedział cen netto
0,922 zł - 0,922 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    4.7 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb stożkowy