Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0188 zł - 6,6228 zł | 10 Na stanie |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,0188 zł - 6,6228 zł | 21 Na stanie |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,8833 zł - 8,498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8861 zł - 0,8861 zł | 1000 Na stanie |
|
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,7147 zł - 10,7147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,7069 zł - 6,7069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 7,5368 zł - 7,5368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,04 zł - 10,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,5576 zł - 2,5576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Jasnobrązowy
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,5576 zł - 2,5576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,5576 zł - 2,5576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,0609 zł - 3,0609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,6392 zł - 2,6392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,0609 zł - 3,0609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Naturalny
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować