Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
4,7477 zł - 5,8914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Brązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
4,7477 zł - 5,8914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Brązowy
PEEK
4.0 mm
Wkładka krzyżowa
5,9859 zł - 5,9859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Naturalny
Reny
3.0 mm
Wkładka krzyżowa
5,9859 zł - 5,9859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Naturalny
Reny
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
6,4076 zł - 6,4076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Naturalny
Reny
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
14,407 zł - 35,2973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
M1.4
Jasnobrązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
5,9859 zł - 5,9859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Naturalny
Reny
4.0 mm
Wkładka krzyżowa
5,9859 zł - 5,9859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Naturalny
Reny
3.5 mm
Wkładka krzyżowa
14,407 zł - 35,2973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
M1.4
Jasnobrązowy
PEEK
2.0 mm
Wkładka krzyżowa
5,9859 zł - 5,9859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Naturalny
Reny
2.0 mm
Wkładka krzyżowa
14,407 zł - 35,2973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
M1.4
Jasnobrązowy
PEEK
3.5 mm
Wkładka krzyżowa
14,407 zł - 35,2973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
M1.4
Jasnobrązowy
PEEK
4.0 mm
Wkładka krzyżowa
14,407 zł - 35,2973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
M1.4
Jasnobrązowy
PEEK
3.0 mm
Wkładka krzyżowa
14,788 zł - 36,2306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
M1.4
Jasnobrązowy
PEEK
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm PEEK Brązowy

10358696

Przedział cen netto
5,8914 zł - 4,7477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 4.0 mm PEEK Brązowy

10358689

Przedział cen netto
5,8914 zł - 4,7477 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 3.0 mm Reny Naturalny

10342008

Przedział cen netto
5,9859 zł - 5,9859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    3.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm Reny Naturalny

10341995

Przedział cen netto
5,9859 zł - 5,9859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 6.0 mm Reny Naturalny

10342039

Przedział cen netto
6,4076 zł - 6,4076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm PEEK Jasnobrązowy

10342244

Przedział cen netto
35,2973 zł - 14,407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Średnica podziałowa
    2.5 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 4.0 mm Reny Naturalny

10342022

Przedział cen netto
5,9859 zł - 5,9859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 3.5 mm Reny Naturalny

10342015

Przedział cen netto
5,9859 zł - 5,9859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    3.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10342237

Przedział cen netto
35,2973 zł - 14,407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Średnica podziałowa
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    2.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.0 mm Reny Naturalny

10341988

Przedział cen netto
5,9859 zł - 5,9859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    2.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 3.5 mm PEEK Jasnobrązowy

10342268

Przedział cen netto
35,2973 zł - 14,407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Średnica podziałowa
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    3.5 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 4.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10342275

Przedział cen netto
35,2973 zł - 14,407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Średnica podziałowa
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 3.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10342251

Przedział cen netto
35,2973 zł - 14,407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Średnica podziałowa
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    3.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 6.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10342282

Przedział cen netto
36,2306 zł - 14,788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Średnica podziałowa
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm