Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
186 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,3085 zł - 0,3085 zł 56000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2801 zł - 0,2801 zł 8000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3899 zł - 0,3899 zł 5180 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2969 zł - 0,2969 zł 17500 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3653 zł - 0,3653 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,7709 zł - 1,7709 zł 8 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
Nylon
80.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,6734 zł - 0,6734 zł 60 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,386 zł - 0,386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4936 zł - 0,4936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4699 zł - 0,4699 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4428 zł - 0,4428 zł 12000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3899 zł - 0,3899 zł 6023 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3034 zł - 0,3034 zł 25000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5345 zł - 0,5345 zł 1250 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,346 zł - 0,346 zł 51000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4273 zł - 0,4273 zł 7070 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3215 zł - 0,3215 zł 25000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2698 zł - 0,2698 zł 34000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2827 zł - 0,2827 zł 28000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7348 zł - 0,7348 zł 300 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 10
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049327

Przedział cen netto
0,3085 zł - 0,3085 zł

Zapasy magazynowe
56000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049365

Przedział cen netto
0,2801 zł - 0,2801 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 6.0 mm PA Naturalny

10049402

Przedział cen netto
0,3899 zł - 0,3899 zł

Zapasy magazynowe
5180 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049464

Przedział cen netto
0,2969 zł - 0,2969 zł

Zapasy magazynowe
17500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 25.0 mm Nylon Naturalny

10052570

Przedział cen netto
0,3653 zł - 0,3653 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M10 80.0 mm Nylon Naturalny

10052914

Przedział cen netto
1,7709 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon Naturalny

10162170

Przedział cen netto
0,6734 zł - 0,6734 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 8.0 mm Nylon Naturalny

10052709

Przedział cen netto
0,386 zł - 0,386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 50.0 mm Nylon Naturalny

10052785

Przedział cen netto
0,4936 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M5 6.0 mm Nylon Naturalny

10052600

Przedział cen netto
0,4699 zł - 0,4699 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049518

Przedział cen netto
0,4428 zł - 0,4428 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049570

Przedział cen netto
0,3899 zł - 0,3899 zł

Zapasy magazynowe
6023 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049471

Przedział cen netto
0,3034 zł - 0,3034 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049501

Przedział cen netto
0,5345 zł - 0,5345 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049563

Przedział cen netto
0,346 zł - 0,346 zł

Zapasy magazynowe
51000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049600

Przedział cen netto
0,4273 zł - 0,4273 zł

Zapasy magazynowe
7070 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049372

Przedział cen netto
0,3215 zł - 0,3215 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049334

Przedział cen netto
0,2698 zł - 0,2698 zł

Zapasy magazynowe
34000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049419

Przedział cen netto
0,2827 zł - 0,2827 zł

Zapasy magazynowe
28000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 30.0 mm PA Naturalny

10050002

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm