Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2801 zł - 0,2801 zł 19000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
PA
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3718 zł - 0,3718 zł 2000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
PA
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2646 zł - 0,2646 zł 648 Na stanie
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2698 zł - 0,2698 zł 10000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
PA
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3215 zł - 0,3215 zł 25000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
4,6094 zł - 5,7198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Brązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,5345 zł - 0,5345 zł 1250 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1368 zł - 0,1368 zł 5000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
PA
5.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,479 zł - 0,479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,754 zł - 0,754 zł 600 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
35.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7348 zł - 0,7348 zł 800 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2517 zł - 0,2517 zł 18000 Na stanie
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon
5.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7036 zł - 0,7036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5461 zł - 0,5461 zł 4500 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
PA
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2582 zł - 0,2582 zł 33000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
PA
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,346 zł - 0,346 zł 37000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
PA
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4273 zł - 0,4273 zł 7070 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,6944 zł - 0,6944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
PA
60.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2788 zł - 0,2788 zł 29000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
PA
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1613 zł - 0,1613 zł 2458 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
PA
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M4 20.0 mm PA Naturalny

10049365

Przedział cen netto
0,2801 zł - 0,2801 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 30.0 mm PA Naturalny

10049389

Przedział cen netto
0,3718 zł - 0,3718 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2 16.0 mm Nylon Naturalny

10052402

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
648 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 10.0 mm PA Naturalny

10049334

Przedział cen netto
0,2698 zł - 0,2698 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 25.0 mm PA Naturalny

10049372

Przedział cen netto
0,3215 zł - 0,3215 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm PEEK Brązowy

10358696

Przedział cen netto
5,7198 zł - 4,6094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 40.0 mm PA Naturalny

10049501

Przedział cen netto
0,5345 zł - 0,5345 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 5.0 mm PA Naturalny

10050156

Przedział cen netto
0,1368 zł - 0,1368 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 16.0 mm PA Naturalny

10049808

Przedział cen netto
0,479 zł - 0,479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 35.0 mm PA Naturalny

10049860

Przedział cen netto
0,754 zł - 0,754 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 30.0 mm PA Naturalny

10050002

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2 5.0 mm Nylon Naturalny

10052396

Przedział cen netto
0,2517 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 40.0 mm PA Naturalny

10049877

Przedział cen netto
0,7036 zł - 0,7036 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 40.0 mm PA Naturalny

10049662

Przedział cen netto
0,5461 zł - 0,5461 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm PA Naturalny

10049259

Przedział cen netto
0,2582 zł - 0,2582 zł

Zapasy magazynowe
33000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 10.0 mm PA Naturalny

10049563

Przedział cen netto
0,346 zł - 0,346 zł

Zapasy magazynowe
37000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 25.0 mm PA Naturalny

10049600

Przedział cen netto
0,4273 zł - 0,4273 zł

Zapasy magazynowe
7070 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 60.0 mm PA Naturalny

10049686

Przedział cen netto
0,6944 zł - 0,6944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 25.0 mm PA Naturalny

10049297

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
29000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 8.0 mm PA Naturalny

10052440

Przedział cen netto
0,1613 zł - 0,1613 zł

Zapasy magazynowe
2458 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm