Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,754 zł - 0,754 zł 600 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7348 zł - 0,7348 zł 300 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2517 zł - 0,2517 zł 18000 Na stanie
0.4 mm
M2
Naturalny
Nylon
5.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2569 zł - 0,2569 zł 9100 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2711 zł - 0,2711 zł 28575 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3421 zł - 0,3421 zł 21000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1885 zł - 0,1885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3899 zł - 0,3899 zł 800 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
31,6959 zł - 31,6959 zł 6 Na stanie
M6
Brązowy
PEEK
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2892 zł - 0,2892 zł 11000 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4041 zł - 0,4041 zł 200 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2905 zł - 0,2905 zł 18000 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1613 zł - 0,1613 zł 22458 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2646 zł - 0,2646 zł 6000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1717 zł - 0,1717 zł 10586 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2737 zł - 0,2737 zł 1297 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5849 zł - 0,5849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2711 zł - 0,2711 zł 23000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2646 zł - 0,2646 zł 5090 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
10049235 0,1562 zł - 0,1562 zł 597000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049860

Przedział cen netto
0,754 zł - 0,754 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 30.0 mm PA Naturalny

10050002

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2 5.0 mm Nylon Naturalny

10052396

Przedział cen netto
0,2517 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Średnica podziałowa
    0.4 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052433

Przedział cen netto
0,2569 zł - 0,2569 zł

Zapasy magazynowe
9100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052549

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
28575 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 30.0 mm Nylon Naturalny

10052587

Przedział cen netto
0,3421 zł - 0,3421 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052624

Przedział cen netto
0,1885 zł - 0,1885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052662

Przedział cen netto
0,3899 zł - 0,3899 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 25.0 mm PEEK Brązowy

10219881

Przedział cen netto
31,6959 zł - 31,6959 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka z nacięciem M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052631

Przedział cen netto
0,2892 zł - 0,2892 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052679

Przedział cen netto
0,4041 zł - 0,4041 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 10.0 mm Nylon Naturalny

10052716

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2905 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052440

Przedział cen netto
0,1613 zł - 0,1613 zł

Zapasy magazynowe
22458 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052488

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052525

Przedział cen netto
0,1717 zł - 0,1717 zł

Zapasy magazynowe
10586 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052556

Przedział cen netto
0,2737 zł - 0,2737 zł

Zapasy magazynowe
1297 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052594

Przedział cen netto
0,5849 zł - 0,5849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052471

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
23000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052518

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
5090 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049235

Przedział cen netto
0,1562 zł - 0,1562 zł

Zapasy magazynowe
597000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm