Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5397 zł - 0,5397 zł | 12000 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4434 zł - 0,4434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
10,4026 zł - 10,4026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
1,7709 zł - 1,7709 zł | 8 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5633 zł - 0,5633 zł | 50700 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
4,6094 zł - 5,7198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M1.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
25,3511 zł - 25,3511 zł | 6 Na stanie |
|
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
2,8663 zł - 2,8663 zł | 600 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7579 zł - 0,7579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,417 zł - 0,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,457 zł - 0,457 zł | 600 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,6986 zł - 0,6986 zł | 1524 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,7348 zł - 0,7348 zł | 800 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2556 zł - 0,2556 zł | 1150 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2517 zł - 0,2517 zł | 19000 Na stanie |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2827 zł - 0,2827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8673 zł - 0,8673 zł | 325 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,4434 zł - 0,4434 zł | 450 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować