Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,8115 zł - 0,8115 zł 12750 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
PA
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
2,0777 zł - 2,0777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
10049235 0,1562 zł - 0,1562 zł 597000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2543 zł - 0,2543 zł 52000 Na stanie
0.5 mm
M2.5
Naturalny
Nylon
4.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,2711 zł - 0,2711 zł 7000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3047 zł - 0,3047 zł 150 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
10049341 0,2737 zł - 0,2737 zł 17100 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8673 zł - 0,8673 zł 325 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4434 zł - 0,4434 zł 4450 Na stanie
1.5 mm
M10
Naturalny
PA
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2763 zł - 0,2763 zł 200 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2827 zł - 0,2827 zł 21000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3227 zł - 0,3227 zł 3300 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2788 zł - 0,2788 zł 28500 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
10052747 0,4144 zł - 0,4144 zł 21074 Na stanie
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4936 zł - 0,4936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,386 zł - 0,386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2788 zł - 0,2788 zł 17 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,7579 zł - 0,7579 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,457 zł - 0,457 zł 600 Na stanie
1.3 mm
M8
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4936 zł - 0,4936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
Naturalny
Nylon 6/6
60.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M8 50.0 mm PA Naturalny

10049884

Przedział cen netto
0,8115 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
12750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 40.0 mm PA Naturalny

10050248

Przedział cen netto
2,0777 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049235

Przedział cen netto
0,1562 zł - 0,1562 zł

Zapasy magazynowe
597000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 4.5 mm Nylon Naturalny

10052419

Przedział cen netto
0,2543 zł - 0,2543 zł

Zapasy magazynowe
52000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    4.5 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049273

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049303

Przedział cen netto
0,3047 zł - 0,3047 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049341

Przedział cen netto
0,2737 zł - 0,2737 zł

Zapasy magazynowe
17100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 20.0 mm PA Naturalny

10049990

Przedział cen netto
0,8673 zł - 0,8673 zł

Zapasy magazynowe
325 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 16.0 mm PA Naturalny

10050415

Przedział cen netto
0,4434 zł - 0,4434 zł

Zapasy magazynowe
4450 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M3 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052495

Przedział cen netto
0,2763 zł - 0,2763 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049266

Przedział cen netto
0,2827 zł - 0,2827 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049792

Przedział cen netto
0,3227 zł - 0,3227 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049310

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
28500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052747

Przedział cen netto
0,4144 zł - 0,4144 zł

Zapasy magazynowe
21074 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 50.0 mm Nylon Naturalny

10052785

Przedział cen netto
0,4936 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052754

Przedział cen netto
0,386 zł - 0,386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052563

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052860

Przedział cen netto
0,7579 zł - 0,7579 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052822

Przedział cen netto
0,457 zł - 0,457 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10052792

Przedział cen netto
0,4936 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm