Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9036 zł - 0,9036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3207 zł - 0,3207 zł | 3200 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3765 zł - 0,3765 zł | 400 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3695 zł - 0,3695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2607 zł - 0,2607 zł | 420 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3179 zł - 0,3179 zł | 1000 Na stanie |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4085 zł - 0,4085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5884 zł - 0,5884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,937 zł - 0,937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 9,3996 zł - 19,2383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,9309 zł - 6,4299 zł | 21 Na stanie |
|
M2.6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,1375 zł - 6,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,1375 zł - 6,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 10,4026 zł - 10,4026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3207 zł - 0,3207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5563 zł - 0,5563 zł | 250 Na stanie |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,343 zł - 0,343 zł | 1000 Na stanie |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6191 zł - 0,6191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować