Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2089 zł - 1,2089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,7709 zł - 1,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,1891 zł - 9,3738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 11,7273 zł - 11,7273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7293 zł - 0,7293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,753 zł - 0,753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6358 zł - 0,6358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6972 zł - 0,6972 zł | 250 Na stanie |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0179 zł - 1,0179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0848 zł - 1,0848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2006 zł - 1,2006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7739 zł - 0,7739 zł | 220 Na stanie |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0848 zł - 1,0848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M2
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7404 zł - 0,7404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,633 zł - 0,633 zł | 500 Na stanie |
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować