Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,6599 zł - 0,8147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
70.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2758 zł - 0,3405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,1793 zł - 1,4559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
60.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4004 zł - 0,4943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,277 zł - 0,342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1728 zł - 0,2134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5934 zł - 0,7326 zł 400 Na stanie
1.3 mm
M8 x 1.25
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,4118 zł - 0,5084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2186 zł - 0,2699 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,9852 zł - 1,2163 zł 1500 Na stanie
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2252 zł - 0,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
Wkładka krzyżowa
1,1125 zł - 1,3734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9108 zł - 1,1244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3622 zł - 0,4472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1568 zł - 0,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1541 zł - 0,1903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon 6/6
3.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2999 zł - 0,3703 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2999 zł - 0,3703 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6 x 1.0
Naturalny
Nylon 6/6
22.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1568 zł - 0,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4 x 0.7
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399682

Przedział cen netto
0,8147 zł - 0,6599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399453

Przedział cen netto
0,3405 zł - 0,2758 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 60.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400296

Przedział cen netto
1,4559 zł - 1,1793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399484

Przedział cen netto
0,4943 zł - 0,4004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399422

Przedział cen netto
0,342 zł - 0,277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397893

Przedział cen netto
0,2134 zł - 0,1728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Średnica podziałowa
    0.6 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397831

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Średnica podziałowa
    0.6 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399941

Przedział cen netto
0,7326 zł - 0,5934 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Średnica podziałowa
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399491

Przedział cen netto
0,5084 zł - 0,4118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398258

Przedział cen netto
0,2699 zł - 0,2186 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400289

Przedział cen netto
1,2163 zł - 0,9852 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398371

Przedział cen netto
0,2781 zł - 0,2252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400371

Przedział cen netto
1,3734 zł - 1,1125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400340

Przedział cen netto
1,1244 zł - 0,9108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podziałowa
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399620

Przedział cen netto
0,4472 zł - 0,3622 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398210

Przedział cen netto
0,1936 zł - 0,1568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398289

Przedział cen netto
0,1903 zł - 0,1541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    3.0 mm
Śruba Wkładka z nacięciem M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399477

Przedział cen netto
0,3703 zł - 0,2999 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M6 x 1.0 22.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399606

Przedział cen netto
0,3703 zł - 0,2999 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
  • Długość gwintu
    22.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398326

Przedział cen netto
0,1936 zł - 0,1568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm