Menu Search

Śruba szwedzka M8 40.0 mm Stal

Ta śruba łącząca nadaje się idealnie do łączenia drewnianych elementów mebli oraz jako łącznik przydatny podczas samodzielnego montażu mebli. Można instalować kluczem imbusowym M4. Do stosowania z nakrętkami złączy lub bębnowymi (które należy zamawiać oddzielnie).
Numer produktu Essentra:

10378694

Numer produktu produkcyjny:

463180

77 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
70 - 349 1,6193 zł
350 - 699 0,9253 zł
700 + 0,6609 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 700

Zamów wielokrotność 70

Wartość netto:

113,35 zł

70 x 1,6193 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 30.0 mm
Średnica łba 17.0 mm
Rodzaj klucza Sześciokątne
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 4.0 mm
Rodzaj klucza Klucz sześciokątny
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7318153590

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt