Menu Search

Śruba Bez wkładki M8 50.0 mm PA Naturalny

Te kwadratowe śruby maszynowe służą do mocnego łączenia dwóch lub większej liczby komponentów. Czworokątny kształt łba ułatwia chwycenie i przenoszenie momentu obrotowego. Dzięki temu śruby te doskonale sprawdzają się w zastosowaniach wymagających większej siły dokręcania. Są lekkie i odporne na korozję. Kolor naturalny, wykonanie z PA. Klasa odporności ogniowej UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10066157

Numer produktu produkcyjny:

0900610000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5601 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

280,05 zł

500 x 0,5601 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość główki 10.0 mm
Długość łba 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Długość gwintu 50.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Średnica podziałowa 1.25 mm
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Naturalny
Price per piece incl VAT 0.6459 GBP
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 66
Rodzaj klucza Bez wkładki
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt