10066126
0900540000VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,4495 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szerokość główki | 10.0 mm |
|---|---|
| Szerokość główki | 0.394 in |
| Długość łba | 10.0 mm |
| Długość łba | 0.394 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
| Długość gwintu | 50.0 mm |
| Długość gwintu | 1.969 in |
| Rozmiar gwintu | M6 |
| Średnica podziałowa | 1.0 mm |
| Średnica podziałowa | 0.039 in |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Kolor | Naturalny |
| Price per piece incl VAT | 0.4429 GBP |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Rodzaj klucza | Bez wkładki |
| Standard | UL |
| Standard | REACH |
| Standard | RoHs |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować