Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M6 40.0 mm PA Naturalny

Te kwadratowe śruby maszynowe służą do mocnego łączenia dwóch lub większej liczby komponentów. Czworokątny kształt łba ułatwia chwycenie i przenoszenie momentu obrotowego. Dzięki temu śruby te doskonale sprawdzają się w zastosowaniach wymagających większej siły dokręcania. Są lekkie i odporne na korozję. Kolor naturalny, wykonanie z PA. Klasa odporności ogniowej UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10066119

Numer produktu produkcyjny:

0900530000VR

650 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4056 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

405,60 zł

1000 x 0,4056 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość główki 10.0 mm
Długość łba 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Średnica podziałowa 1.0 mm
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Naturalny
Price per piece incl VAT 0.3511 GBP
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 66
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt