Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 172,6144 zł - 20 215,7632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 6 265,5401 zł - 7 831,9299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 699,0037 zł - 873,7547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 6 970,5564 zł - 8 713,2244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 2 929,9281 zł - 3 662,4318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 23 876,2301 zł - 29 845,2804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1 831,2051 zł - 2 289,0304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 5 778,7098 zł - 7 223,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 9 853,7785 zł - 12 317,2303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 10 247,7737 zł - 12 809,7003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 1 754,003 zł - 2 192,4917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 595,0094 zł - 743,7858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 2 242,1319 zł - 2 802,6432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 504,1947 zł - 630,2674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 1 665,7376 zł - 2 082,148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 1 444,2806 zł - 1 805,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 971,7845 zł - 1 214,7427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 2 964,9456 zł - 3 706,1797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1 763,5751 zł - 2 204,4833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 823,3929 zł - 1 029,2171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować