Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 681,8515 zł - 2 102,3023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 1 428,5035 zł - 1 785,6534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 663,2166 zł - 829,0207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 2 673,7903 zł - 3 342,2547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 818,2659 zł - 2 272,8204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 3 416,7102 zł - 4 270,895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 3 922,0112 zł - 4 902,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 480,529 zł - 600,6853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 2 767,491 zł - 3 459,3927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 050,622 zł - 1 313,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1 797,9192 zł - 2 247,3725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 2 356,7085 zł - 2 945,9073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 5 553,1161 zł - 6 941,3952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 2 504,7153 zł - 3 130,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 3 905,2721 zł - 4 881,6069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 10 380,5806 zł - 12 975,6969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 3 135,9928 zł - 3 920,0126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 1 856,41 zł - 2 320,5365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 7 049,8269 zł - 8 812,2908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2 813,3313 zł - 3 516,6737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować