Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 036,1972 zł - 13 795,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 726,1808 zł - 907,714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
800.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 428,5035 zł - 1 785,6534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 4 306,8192 zł - 5 383,5216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 3 464,9074 zł - 4 331,1608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 4 143,1796 zł - 5 178,9697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 2 302,3544 zł - 2 877,9141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 3 416,7102 zł - 4 270,895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 4 691,6753 zł - 5 864,5846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 6 053,2222 zł - 7 566,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 513,4782 zł - 641,8597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
800.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 050,622 zł - 1 313,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 337,7652 zł - 422,2306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 3 923,4062 zł - 4 904,2577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1 603,9759 zł - 2 004,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 2 680,9573 zł - 3 351,1678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
3000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1 321,1421 zł - 1 651,4035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 3 602,6206 zł - 4 503,2493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1 102,523 zł - 1 378,1418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 671,5862 zł - 839,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować