Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391,8307 zł - 489,8125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 545,918 zł - 1 932,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 677,5507 zł - 846,9624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 937,8733 zł - 1 172,3176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 286,365 zł - 1 607,9683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 416,5547 zł - 520,6933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 369,0507 zł - 1 711,3374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 108,0065 zł - 1 385,0202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 850,3776 zł - 1 062,984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 559,0298 zł - 698,7632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 350,4639 zł - 438,1039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 729,5677 zł - 2 161,962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 2 368,6856 zł - 2 960,8715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 367,1549 zł - 458,9316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
600.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 1 422,539 zł - 1 778,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 1 797,7749 zł - 2 247,209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 440,9419 zł - 551,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 1 475,6906 zł - 1 844,6252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 546,4755 zł - 683,0823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować