Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 159,617 zł - 27 699,5282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 10 892,308 zł - 13 615,385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 13 664,1398 zł - 17 080,2027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 4 867,2141 zł - 6 084,0129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 13 263,3137 zł - 16 579,1327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 9 690,0165 zł - 12 112,4926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 705,484 zł - 2 131,8596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
700.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 11 965,1004 zł - 14 956,3614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2 061,1045 zł - 2 576,3642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
600.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2 427,8396 zł - 3 034,8018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 6 772,2005 zł - 8 465,2763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 18 761,4448 zł - 23 451,806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1 906,7143 zł - 2 383,4068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 4 231,1601 zł - 5 288,9618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 3 983,8369 zł - 4 979,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 10 265,9676 zł - 12 832,4805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
| 8 566,9282 zł - 10 708,6392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 9 961,9506 zł - 12 452,4405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 13 296,9377 zł - 16 621,1697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować