20179403
20179403
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| Screw dia. x lead | 63x10 |
|---|---|
| Prowadzenie | 10.0 |
| d1 | 65.15 |
| d2 | 63.0 |
| d3 | 58.8 |
| l1 | 500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,09x10-2 |
| Materiał | Stal |
| Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować