Menu Search

Śruba z łbem kulistym 40x80 4500.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 40 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20178802

Numer produktu produkcyjny:

20178802

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 17 597,924 zł
5 - 19 15 838,1201 zł
20 + 14 078,345 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17 597,92 zł

1 x 17 597,924 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 40x80
Prowadzenie 80.0
d1 41.08
d2 40.0
d3 37.9
l1 4500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,81x10-3
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt