Menu Search

Śruba z łbem kulistym 25x10 1000.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 25 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20177058

Numer produktu produkcyjny:

20177058

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 773,2717 zł
5 - 19 695,9253 zł
20 + 618,627 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

773,27 zł

1 x 773,2717 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 25x10
Prowadzenie 10.0
d1 27.15
d2 25.0
d3 20.8
l1 1000.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,94x10-4
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt