Menu Search

Śruba z łbem kulistym 20x40 500.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 20 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20176808

Numer produktu produkcyjny:

20176808

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 508,5436 zł
5 - 19 1 357,6988 zł
20 + 1 206,8541 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 508,54 zł

1 x 1 508,5436 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 20x40
Prowadzenie 40.0
d1 20.76
d2 20.0
d3 17.6
l1 500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,00x10-4
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt