Menu Search

Śruba z łbem kulistym 20x10 600.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 20 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20176655

Numer produktu produkcyjny:

20176655

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 501,7415 zł
5 - 19 451,5722 zł
20 + 401,4028 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

501,74 zł

1 x 501,7415 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 20x10
Prowadzenie 10.0
d1 21.08
d2 10.0
d3 17.9
l1 600.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,18x10-4
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt