Menu Search

Śruba z łbem kulistym 16x20 2500.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 16 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20176471

Numer produktu produkcyjny:

20176471

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 2 145,1122 zł
5 - 19 1 930,5817 zł
20 + 1 716,0994 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 145,11 zł

1 x 2 145,1122 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 16x20
Prowadzenie 20.0
d1 17.08
d2 16.0
d3 12.90
l1 2500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,36x10-5
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt