Menu Search

Śruba introligatorska żeńska M6 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Jest to biała nylonowa śruba książkowa stosowana w połączeniu z pasującym gniazdem (które należy zamawiać oddzielnie). Śruby książkowe służą do spinania wielu arkuszy. Skręca się je ręką lub za pomocą śrubokrętu płaskiego.
Numer produktu Essentra:

10065495

Numer produktu produkcyjny:

081061059901

12500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 999 0,8509 zł
1000 + 0,7658 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

425,45 zł

500 x 0,8509 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu 10.0 mm
Długość gwintu gniazda 10.0 mm
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj główki Łeb okrągły
Standard UL
Standard RoHs
Typ śruby Śruba introligatorska – żeńska

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt