Menu Search

Śruba introligatorska żeńska M5 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

Jest to biała nylonowa śruba książkowa stosowana w połączeniu z pasującym gniazdem (które należy zamawiać oddzielnie). Śruby książkowe służą do spinania wielu arkuszy. Skręca się je ręką lub za pomocą śrubokrętu płaskiego.
Numer produktu Essentra:

10065464

Numer produktu produkcyjny:

081051011301

12000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 499 1,0944 zł
500 - 999 0,9849 zł
1000 + 0,8865 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

273,60 zł

250 x 1,0944 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M5
Długość gwintu 10.0 mm
Długość gwintu gniazda 10.0 mm
Średnica łba 14.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Kolor Biały
Kod towaru 3926909790
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj główki Łeb okrągły
Standard RoHs
Standard UL
Typ śruby Śruba introligatorska – żeńska

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt