Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10065402
081042011301
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 0,9942 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M4 |
|---|---|
| Długość gwintu | 0.787 in |
| Długość gwintu | 20.0 mm |
| Długość gwintu gniazda | 20.0 mm |
| Długość gwintu gniazda | 0.787 in |
| Średnica łba | 0.472 in |
| Średnica łba | 12.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.087 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.2 mm |
| Kolor | Biały |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Rodzaj główki | Łeb okrągły |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Typ śruby | Śruba introligatorska – żeńska |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować