Śruby książkowe wykonane są z metalu, który oferuje znakomitą wytrzymałość, trwałość i doskonałą odporność na zużycie. Grupa ta obejmuje kołek gwintowany męski i żeński gniazdo. Obie części są połączone w celu przytrzymania spinanych papierów lub materiałów (każda część jest sprzedawana oddzielnie). W przeciwieństwie do męskiego odpowiednika, żeńskie śruby książkowe nie mają docisku do łba.
Łączy kilka arkuszy, wkręcając je w pasujący element ręcznie lub za pomocą śrubokręta płaskiego. Używane do zespołów złącznych do paneli, takich jak wzorniki, wykresy kolorystyczne, katalogi, próbniki i wiele innych.
Materiał: Stal Kolor: Mosiądzowane, Czarny, Niklowane Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj główki | Materiał | Średnica łba | Długość trzpienia | Rodzaj klucza | Typ śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3371 zł - 1,3371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,4466 zł - 0,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 150 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,0958 zł - 1,0958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,2337 zł - 1,2337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 440 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,4987 zł - 0,4987 zł | 16 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,0958 zł - 1,0958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,369 zł - 1,369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,5127 zł - 0,5127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,9235 zł - 0,9235 zł | 150 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,0958 zł - 1,0958 zł | 100 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,4133 zł - 0,4133 zł | 3000 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,6903 zł - 0,6903 zł | 100 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,0614 zł - 1,0614 zł | 1 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,1648 zł - 1,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,4032 zł - 1,4032 zł | 2574 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,4466 zł - 0,4466 zł | 200 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować