Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby książkowe wykonane są z metalu, który oferuje znakomitą wytrzymałość, trwałość i doskonałą odporność na zużycie. Grupa ta obejmuje kołek gwintowany męski i żeński gniazdo. Obie części są połączone w celu przytrzymania spinanych papierów lub materiałów (każda część jest sprzedawana oddzielnie). W przeciwieństwie do męskiego odpowiednika, żeńskie śruby książkowe nie mają docisku do łba.
Łączy kilka arkuszy, wkręcając je w pasujący element ręcznie lub za pomocą śrubokręta płaskiego. Używane do zespołów złącznych do paneli, takich jak wzorniki, wykresy kolorystyczne, katalogi, próbniki i wiele innych.
Materiał: Stal Kolor: Mosiądzowane, Czarny, Niklowane Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj główki | Materiał | Średnica łba | Długość trzpienia | Rodzaj klucza | Typ śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2334 zł - 0,2334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka z nacięciem
|
Male Screw
|
||
| 0,2605 zł - 0,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Male Screw
|
||
| 0,2334 zł - 0,2334 zł | 105 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Male Screw
|
||
| 0,261 zł - 0,261 zł | 5800 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka z nacięciem
|
Male Screw
|
||
| 0,261 zł - 0,261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Male Screw
|
||
| 10280072 | 0,232 zł - 0,232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
Male Screw
|
|
| 0,4466 zł - 0,4466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 150 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,0958 zł - 1,0958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,2337 zł - 1,2337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 440 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,3371 zł - 1,3371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,7181 zł - 0,7181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,4987 zł - 0,4987 zł | 3700 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,9608 zł - 0,9608 zł | 50 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,0958 zł - 1,0958 zł | 2 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,3012 zł - 1,3012 zł | 2000 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,4466 zł - 0,4466 zł | 200 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 1,0958 zł - 1,0958 zł | 100 Na stanie |
Łeb okrągły
|
Stal
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka płaska
|
Female Screw
|
||
| 0,4133 zł - 0,4133 zł | 3400 Na stanie |
Łeb okrągły
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Wkładka płaska
|
Female Screw