10326336
050106000002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 - 249 | 10,1338 zł |
| 250 - 999 | 4,9605 zł |
| 1000 + | 3,9896 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 20.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.787 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
| Długość gwintu | 2.362 in |
| Długość gwintu | 60.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M10 |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Rodzaj główki | Binder Head |
| Kolor | Naturalny |
| Wykończenie | Bez wykończenia |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować