Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M8 60.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba z łbem płaskim z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Idealna do zastosowań wymagających małej wagi, a także odporności chemicznej i elektrycznej. Część spełnia wymogi normy DIN 85.
Numer produktu Essentra:

10326268

Numer produktu produkcyjny:

050086000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,6625 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

366,25 zł

100 x 3,6625 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.8 mm
Długość gwintu 60.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Rodzaj główki Binder Head
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Specyfikacja DIN 85
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt