10180099
050063040952
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 2,3705 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 12.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.472 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.6 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.142 in |
| Długość gwintu | 30.0 mm |
| Długość gwintu | 1.181 in |
| Rozmiar gwintu | M6 |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Rodzaj główki | Binder Head |
| Kolor | Chrom |
| Wykończenie | Ocynk |
| Specyfikacja | DIN 85 |
| Kod towaru | 7318190090 |
| Pełny materiał | Stal miękka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować