Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem 1/4-20 0.375 in Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10324547

Numer produktu produkcyjny:

012520B037

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3546 zł
5000 - 19999 0,3191 zł
20000 + 0,2872 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

354,60 zł

1000 x 0,3546 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 13.3 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.2 mm
Długość gwintu 9.5 mm
Rozmiar gwintu 1/4-20
Typ śruby Śruba maszynowa
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Rodzaj główki Binder Head
Kolor Naturalny
Wykończenie Bez wykończenia
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt