Menu Search

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb plastikowy

Na stanie

Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.

Grupa SR: SR2012

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
200 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
4,2391 zł - 4,2391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
Poliamid
5.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
5,9682 zł - 5,9682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Przezroczyste
PC
5.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
7,8507 zł - 7,8507 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Przezroczyste
PC
6.0 mm
15.0 mm
Nacięcie sześciokątne
11,3787 zł - 11,3787 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Przezroczyste
PC
6.0 mm
35.0 mm
Nacięcie sześciokątne
8,8573 zł - 12,0594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Brązowy
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
16,8367 zł - 22,9568 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Brązowy
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,2869 zł - 2,2869 zł 36 Na stanie
M4
Przezroczyste
PC
3.0 mm
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,765 zł - 3,765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Przezroczyste
PC
3.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
11,1695 zł - 11,1695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Przezroczyste
PC
4.0 mm
35.0 mm
Nacięcie sześciokątne
6,2611 zł - 6,2611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Przezroczyste
PC
5.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
8,2691 zł - 8,2691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Brązowy
PEEK
2.5 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,9858 zł - 0,9858 zł 7500 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,4084 zł - 1,4084 zł 4774 Na stanie
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,7291 zł - 1,7291 zł 250 Na stanie
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,0777 zł - 2,0777 zł 3750 Na stanie
M12
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
9,1918 zł - 9,1918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Przezroczyste
PC
2.5 mm
8.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,994 zł - 1,994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Przezroczyste
PC
3.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,2072 zł - 3,2072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Przezroczyste
PC
3.0 mm
15.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,8347 zł - 3,8347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Przezroczyste
PC
4.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
5,3407 zł - 5,3407 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Przezroczyste
PC
5.0 mm
15.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 10
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 25.0 mm Poliamid

10375358

Przedział cen netto
4,2391 zł - 4,2391 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 20.0 mm PC

10360217

Przedział cen netto
5,9682 zł - 5,9682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 15.0 mm PC

10360255

Przedział cen netto
7,8507 zł - 7,8507 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    15.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 35.0 mm PC

10360293

Przedział cen netto
11,3787 zł - 11,3787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 10.0 mm PEEK

10360385

Przedział cen netto
12,0594 zł - 8,8573 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    2.5 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 25.0 mm PEEK

10360422

Przedział cen netto
22,9568 zł - 16,8367 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 10.0 mm PC

10360101

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 25.0 mm PC

10360149

Przedział cen netto
3,765 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M5 35.0 mm PC

10360187

Przedział cen netto
11,1695 zł - 11,1695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    35.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 25.0 mm PC

10360224

Przedział cen netto
6,2611 zł - 6,2611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M3 25.0 mm PEEK

10360316

Przedział cen netto
8,2691 zł - 8,2691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 70.0 mm PA

10054031

Przedział cen netto
0,9858 zł - 0,9858 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 40.0 mm PA

10054079

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
4774 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 70.0 mm PA

10054116

Przedział cen netto
1,7291 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Łeb okrągły Hexagonal Socket Drive M12 50.0 mm Nylon 6/6

10054154

Przedział cen netto
2,0777 zł - 2,0777 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb okrągły
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M3 8.0 mm PC

10360040

Przedział cen netto
9,1918 zł - 9,1918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 25.0 mm PC

10360088

Przedział cen netto
1,994 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M4 15.0 mm PC

10360125

Przedział cen netto
3,2072 zł - 3,2072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    15.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M5 20.0 mm PC

10360163

Przedział cen netto
3,8347 zł - 3,8347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 15.0 mm PC

10360200

Przedział cen netto
5,3407 zł - 5,3407 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    15.0 mm