Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5013 zł - 0,5013 zł | 15050 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8517 zł - 0,8517 zł | 13170 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 3,3034 zł - 3,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 3,9497 zł - 3,9497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 5,5009 zł - 5,5009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 7,7272 zł - 7,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 10,729 zł - 10,729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 9,106 zł - 9,106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 12,2659 zł - 12,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,0539 zł - 2,0539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | 36 Na stanie |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,1473 zł - 6,1473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 8,0863 zł - 8,0863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 11,7201 zł - 11,7201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 9,3789 zł - 9,3789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 3,2891 zł - 3,2891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 9,0773 zł - 9,0773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 8,5171 zł - 8,5171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 12,5675 zł - 12,5675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować