Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2391 zł - 4,2391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 5,9682 zł - 5,9682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 7,8507 zł - 7,8507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 11,3787 zł - 11,3787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 8,8573 zł - 12,0594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 16,8367 zł - 22,9568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | 36 Na stanie |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 11,1695 zł - 11,1695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,2611 zł - 6,2611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 8,2691 zł - 8,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,9858 zł - 0,9858 zł | 7500 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | 4774 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | 250 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,0777 zł - 2,0777 zł | 3750 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 9,1918 zł - 9,1918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 3,2072 zł - 3,2072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 3,8347 zł - 3,8347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 5,3407 zł - 5,3407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować