Menu Search

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb plastikowy

Na stanie

Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.

Grupa SR: SR2012

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
200 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
15,0379 zł - 15,0379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
6,1616 zł - 6,1616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
7,4607 zł - 14,2032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
6,5782 zł - 6,5782 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
8,2586 zł - 8,2586 zł 200 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
6,6643 zł - 6,6643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
17,6232 zł - 17,6232 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Jasnobrązowy
PEEK
6.0 mm
Torx
4,3232 zł - 4,3232 zł 1000 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
8,1788 zł - 13,9905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Naturalny
PA
10.0 mm
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
7,2819 zł - 7,2819 zł 400 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
7,4543 zł - 7,4543 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
11,6626 zł - 11,6626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
15,5693 zł - 15,5693 zł 25 Na stanie
M10
Naturalny
PA
8.0 mm
80.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,3663 zł - 4,3663 zł 950 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,8977 zł - 4,8977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
5,9749 zł - 5,9749 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
8,9193 zł - 8,9193 zł 50 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
92,4107 zł - 92,4107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Torx
160,0599 zł - 160,0599 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
30.0 mm
Torx
77,4733 zł - 77,4733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
25.0 mm
Torx
  • z 10
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 70.0 mm PA

10375631

Przedział cen netto
15,0379 zł - 15,0379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 16.0 mm PA

10375488

Przedział cen netto
6,1616 zł - 6,1616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 30.0 mm PA

10375662

Przedział cen netto
14,2032 zł - 7,4607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 50.0 mm PA

10375457

Przedział cen netto
6,5782 zł - 6,5782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    50.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 60.0 mm PA

10375549

Przedział cen netto
8,2586 zł - 8,2586 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 30.0 mm PA

10375518

Przedział cen netto
6,6643 zł - 6,6643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Torx M3 6.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344705

Przedział cen netto
17,6232 zł - 17,6232 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 20.0 mm PA

10375402

Przedział cen netto
4,3232 zł - 4,3232 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M12 40.0 mm PA

10375679

Przedział cen netto
13,9905 zł - 8,1788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    10.0 mm
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 60.0 mm PA

10375464

Przedział cen netto
7,2819 zł - 7,2819 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    60.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 40.0 mm PA

10375525

Przedział cen netto
7,4543 zł - 7,4543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    40.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 20.0 mm PA

10375587

Przedział cen netto
11,6626 zł - 11,6626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 80.0 mm PA

10375648

Przedział cen netto
15,5693 zł - 15,5693 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    8.0 mm
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    80.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 10.0 mm PA

10375372

Przedział cen netto
4,3663 zł - 4,3663 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 30.0 mm PA

10375433

Przedział cen netto
4,8977 zł - 4,8977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 20.0 mm PA

10375495

Przedział cen netto
5,9749 zł - 5,9749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 70.0 mm PA

10375556

Przedział cen netto
8,9193 zł - 8,9193 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    70.0 mm
Śruba Torx M6 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344910

Przedział cen netto
92,4107 zł - 92,4107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M6 30.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344958

Przedział cen netto
160,0599 zł - 160,0599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M5 25.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344880

Przedział cen netto
77,4733 zł - 77,4733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head