Menu Search

Śruby i gniazdem imbusowym - standardowy łeb plastikowy

Na stanie

Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.

Grupa SR: SR2012

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
200 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
4,3663 zł - 4,3663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
Poliamid
5.0 mm
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,3232 zł - 4,3232 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
44,0796 zł - 44,0796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
10.0 mm
Torx
77,4733 zł - 77,4733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
25.0 mm
Torx
92,4107 zł - 92,4107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
16.0 mm
Torx
106,4576 zł - 106,4576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
20.0 mm
Torx
176,7495 zł - 176,7495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
30.0 mm
Torx
38,8084 zł - 38,8084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
PEEK
20.0 mm
Torx
53,7458 zł - 53,7458 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Torx
106,4576 zł - 106,4576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
30.0 mm
Torx
29,0417 zł - 29,0417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Jasnobrązowy
PEEK
16.0 mm
Torx
44,0796 zł - 44,0796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
8.0 mm
Torx
67,8071 zł - 67,8071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Jasnobrązowy
PEEK
20.0 mm
Torx
30,8083 zł - 30,8083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Torx
4,3663 zł - 4,3663 zł 950 Na stanie
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,8977 zł - 4,8977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PA
5.0 mm
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
92,4107 zł - 92,4107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
12.0 mm
Torx
160,0599 zł - 160,0599 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Jasnobrązowy
PEEK
30.0 mm
Torx
5,9749 zł - 5,9749 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
8,9193 zł - 8,9193 zł 50 Na stanie
M8
Naturalny
PA
6.0 mm
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 10
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 25.0 mm Poliamid

10375358

Przedział cen netto
4,3663 zł - 4,3663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    25.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 20.0 mm PA

10375402

Przedział cen netto
4,3232 zł - 4,3232 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Torx M5 10.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344842

Przedział cen netto
44,0796 zł - 44,0796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M5 25.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344880

Przedział cen netto
77,4733 zł - 77,4733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M6 16.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344927

Przedział cen netto
92,4107 zł - 92,4107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M6 20.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344934

Przedział cen netto
106,4576 zł - 106,4576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M6 30.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10345221

Przedział cen netto
176,7495 zł - 176,7495 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Special Low Round Head
Śruba Torx M4 20.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344811

Przedział cen netto
38,8084 zł - 38,8084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M5 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344859

Przedział cen netto
53,7458 zł - 53,7458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M5 30.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344897

Przedział cen netto
106,4576 zł - 106,4576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M3 16.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344743

Przedział cen netto
29,0417 zł - 29,0417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M5 8.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344835

Przedział cen netto
44,0796 zł - 44,0796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M5 20.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344873

Przedział cen netto
67,8071 zł - 67,8071 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.65 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M4 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344798

Przedział cen netto
30,8083 zł - 30,8083 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 10.0 mm PA

10375372

Przedział cen netto
4,3663 zł - 4,3663 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M6 30.0 mm PA

10375433

Przedział cen netto
4,8977 zł - 4,8977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    5.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Śruba Torx M6 12.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344910

Przedział cen netto
92,4107 zł - 92,4107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Torx M6 30.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10344958

Przedział cen netto
160,0599 zł - 160,0599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Low Round Head
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 20.0 mm PA

10375495

Przedział cen netto
5,9749 zł - 5,9749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M8 70.0 mm PA

10375556

Przedział cen netto
8,9193 zł - 8,9193 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    6.0 mm
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    70.0 mm