Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0379 zł - 15,0379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,1616 zł - 6,1616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 7,4607 zł - 14,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,5782 zł - 6,5782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 8,2586 zł - 8,2586 zł | 200 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,6643 zł - 6,6643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 17,6232 zł - 17,6232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx
|
||
| 4,3232 zł - 4,3232 zł | 1000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 8,1788 zł - 13,9905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 7,2819 zł - 7,2819 zł | 400 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 7,4543 zł - 7,4543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 11,6626 zł - 11,6626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 15,5693 zł - 15,5693 zł | 25 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 4,3663 zł - 4,3663 zł | 950 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 4,8977 zł - 4,8977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 5,9749 zł - 5,9749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 8,9193 zł - 8,9193 zł | 50 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 92,4107 zł - 92,4107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx
|
||
| 160,0599 zł - 160,0599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Torx
|
||
| 77,4733 zł - 77,4733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx