Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9243 zł - 1,9243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,994 zł - 1,994 zł | 2425 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,4403 zł - 2,4403 zł | 1750 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 5,2292 zł - 11,4526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 29,2556 zł - 29,2556 zł | 20 Na stanie |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 23,0782 zł - 23,0782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 12,3305 zł - 22,195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 30,6082 zł - 30,6082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 40,8575 zł - 40,8575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 102,2134 zł - 102,2134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 47,1046 zł - 47,1046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 82,5377 zł - 82,5377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 94,3348 zł - 94,3348 zł | 1 Na stanie |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 82,5377 zł - 82,5377 zł | 1 Na stanie |
M8 x 1.25
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 12,3305 zł - 22,195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 34,2617 zł - 34,2617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 40,8575 zł - 40,8575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 58,3718 zł - 58,3718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 49,9075 zł - 49,9075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować