Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7083 zł - 0,7083 zł | 10600 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,5177 zł - 0,5177 zł | 23031 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4596 zł - 0,4596 zł | 175 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4945 zł - 0,4945 zł | 3000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9858 zł - 0,9858 zł | 7500 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | 4274 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | 250 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,0777 zł - 2,0777 zł | 3750 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8269 zł - 0,8269 zł | 11670 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,5177 zł - 0,5177 zł | 23040 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | 3000 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,1852 zł - 1,1852 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9243 zł - 1,9243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,5526 zł - 0,5526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4557 zł - 0,4557 zł | 92 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,8018 zł - 0,8018 zł | 5818 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,7709 zł - 1,7709 zł | 73 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,5896 zł - 1,5896 zł | 2500 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,5339 zł - 1,5339 zł | 5000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4196 zł - 0,4196 zł | 10000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować