Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2391 zł - 4,2391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 17,1099 zł - 17,1099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx
|
||
| 18,8111 zł - 18,8111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx
|
||
| 24,7934 zł - 24,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx
|
||
| 33,3135 zł - 81,618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx
|
||
| 37,6781 zł - 37,6781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx
|
||
| 52,1804 zł - 52,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx
|
||
| 37,5805 zł - 37,5805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx
|
||
| 35,8793 zł - 87,9042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx
|
||
| 42,7957 zł - 42,7957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx
|
||
| 103,3569 zł - 103,3569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Torx
|
||
| 25,644 zł - 25,644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Torx
|
||
| 17,1099 zł - 17,1099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Torx
|
||
| 75,2168 zł - 75,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx
|
||
| 103,3569 zł - 103,3569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx
|
||
| 171,6015 zł - 171,6015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Torx
|
||
| 89,7191 zł - 89,7191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx
|
||
| 159,6649 zł - 159,6649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Torx
|
||
| 4,2391 zł - 4,2391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 16,092 zł - 16,092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować