10220603
183051270409
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 30,1333 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 0.157 in |
|---|---|
| Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 4.0 mm |
| Średnica łba | 8.5 mm |
| Średnica łba | 0.335 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Długość gwintu | 0.472 in |
| Długość gwintu | 12.0 mm |
| Rodzaj główki | Łeb stożkowy wypukły |
| Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
| Kolor | Jasnobrązowy |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Polieteroeteroketon |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować