10237250
340052540952
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,2382 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hex Key Size | 4.0 mm |
---|---|
Compatible Hex Key Size | 0.157 in |
Thread Size | M5 |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Tip Diameter | 8.5 mm |
Tip Diameter | 0.335 in |
Finish | Zinc Plated |
Full Material | Mild Steel |
Drive Type | Hexagonal Socket |
Head Type | Socket Head |
Commodity Code | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować