Menu Search

Śruba Gniazdo sześciokątne M5 20.0 mm Stal miękka

Ta śruba z łbem gniazdowym została wykonana ze stali ocynkowanej. ‌Zgodność z normami DIN912, NF E25-125 i ISO 4762.
Numer produktu Essentra:

10632833

Numer produktu produkcyjny:

340052040952

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,3087 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

130,87 zł

100 x 1,3087 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 4.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Długość gwintu 20.0 mm
Średnica końcówki 8.5 mm
Wykończenie Ocynk
Pełny materiał Stal miękka
Rodzaj klucza Sześciokątne
Rodzaj główki Łeb wklęsły
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt